K42/b1xl1xs1/Mat | längs | Leisten | Einzelplatten | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K42/b1xl1xs1/Mat

Leiste, breite Ausführung

K42/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 46
246 296 56
246 296 66
246 296 76
246 296 86
246 296 96
246 296 116
Standard
Sonderanfertigung
Die neuen Breiten Leisten K 42 /... mit den dazugehörigen Auswerferplatten K 62/..., K 72 /... erweitern das bewährte HASCO Standard Werkzeugaufbauprogramm. Sie minimieren die Gefahr der Durchbiegung und erhöhen somit die Prozesssicherheit.

Besondere Merkmale

  • Ab Werkzeuggröße 196 x 196 bis 796 x 996 erhältlich
  • Stabiler kompakter Formaufbau
  • Zusätzliche Stützsäulen können je nach Konstruktionsvorgabe entfallen
  • Kompatibel zum HASCO Standard-Werkzeugaufbau