K3660-3670/b1xl1/Mat

Auswerferpaket

Auswahl der Produktvariante

t2 t1 s2 s1 a3 a2 a1 b3 b2 d3 d2 d1 b1 l1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.1730 K3660-3670/156x156/1.1730
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.2312 K3660-3670/156x156/1.2312
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.1730 K3660-3670/190x246/1.1730
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.2312 K3660-3670/190x246/1.2312
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.1730 K3660-3670/246x296/1.1730
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.2312 K3660-3670/246x296/1.2312
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.1730 K3660-3670/296x396/1.1730
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.2312 K3660-3670/296x396/1.2312

Das HASCO Kleinserienwerkzeug K 3600 /... ist speziell für die kostengünstige Produktion praxisnaher Kleinserien entwickelt worden.

Es handelt sich hier um ein speziell auf das neue Clever Mold System abgestimmtes Wechsel-Werkzeug, welches effizientes und schnelles Werkzeugwechseln auf allen gängigen Spritzgießmaschinen zulässt.


Das Clever Mold System in Verbindung mit dem Kleinserienwerkzeug K 3600 /... reduziert sowohl die Rüstzeiten, als auch die Werkzeugkosten.

Besondere Merkmale

  • Einfaches Wechseln der kompletten Baugruppe auf der Spritzgießmaschine möglich
  • Keine Reduzierung der nutzbaren Plattenfläche durch Einsetzen vordefinierter Auswerferpakete (im Vergleich zu allen herkömmlichen Systemen)
  • Minimale Maschinenstillstandzeiten durch schnelles Wechseln des Werkzeugs
  • Formplatten sind in den Materialien 1.2767 und Toolox 33 erhältlich
  • Reduzierung von Werkzeugkosten
  • Praxiserprobt
  • 4 Werkzeuggrößen, kompatibel zum K-Programm

Alle Produkte aus der Kategorie - Kleinserienwerkzeug
K3620/b1xl1xs1Mat
K3620/...
K3621/b1xl1xs1Mat
K3621/...
K3660-3670/b1xl1/Mat
K3660-3670/...
K3660/b1xl1xs1/Mat
K3660/...
K3670/b1xl1xs1/Mat
K3670/...