K3500/b1xl1xs1xs2/Mat | Wechselwerkzeug-System | Formsysteme | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K3500/b1xl1xs1xs2/Mat

Wechselwerkzeug

K3500/b1xl1xs1xs2/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 s4 s3 a5 a4 a3 a2 a1 b3 b2 l2 b1 l1 s1 s2 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
14 25 25 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 46 46 1.2085 K3500/156x196x46x46/1.2085
14 25 25 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 46 46 1.2312 K3500/156x196x46x46/1.2312
14 32 25 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 46 56 1.2085 K3500/156x196x46x56/1.2085
14 32 25 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 46 56 1.2312 K3500/156x196x46x56/1.2312
14 25 32 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 56 46 1.2085 K3500/156x196x56x46/1.2085
14 25 32 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 56 46 1.2312 K3500/156x196x56x46/1.2312
14 32 32 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 56 56 1.2085 K3500/156x196x56x56/1.2085
14 32 32 31 61 14 101 124 90 80 140 156 196 56 56 1.2312 K3500/156x196x56x56/1.2312

Das HASCO-Wechselwerkzeug-System K 3500 /... ist speziell für die kosten - günstige Produktion praxisnaher Muster, Prototypen und Kleinserien entwickelt worden.

Es besteht aus dem Wechselwerkzeug K 3500 /... und den dazu passenden Formeinsätzen K 3501/... und K 3520 /... Gemäß dem HASCO Baukastenprinzip sind die Einsätze austauschbar.

Besondere Merkmale

  • Die Einsätze sind von der Trenn-ebene aus verschraubt und in der Spritzgießmaschine auswechselbar.
  • Minimale Stillstandzeiten durch schnelles Wechseln der Formeinsätze.
  • Formplatten sind in den Materialien 1.2312 und 1.2085 erhältlich.
  • 3 Werkzeuggrößen, kompatibel zum K-Programm
    •     156 x 196
    •     246 x 296
    •     296 x 396
  • Die Einsätze mit integrierter Temperierung sind in den Materialien 1.2767 und 3.4365 erhältlich.
  • Verbindung zwischen Formeinsatz K 3501 und Wechselwerkzeug K 3500 mittels Verriegelung.