K3500/b1xl1xs1xs2/Mat
Wechselwerkzeug
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
t1 |
s5 |
s4 |
s3 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l2 |
d1 |
14 |
17 |
32 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
16 |
22 |
50 |
50 |
63 |
159 |
116 |
25 |
330 |
244 |
200 |
180 |
300 |
M8 |
16 |
22 |
50 |
50 |
63 |
159 |
116 |
25 |
330 |
244 |
200 |
180 |
300 |
M8 |
b1 |
l1 |
s1 |
s2 |
Mat |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
246 |
296 |
66 |
66 |
1.2085 |
K3500/246x296x66x66/1.2085
|
|
246 |
296 |
66 |
66 |
1.2312 |
K3500/246x296x66x66/1.2312
|
|
246 |
296 |
66 |
76 |
1.2085 |
K3500/246x296x66x76/1.2085
|
|
246 |
296 |
66 |
76 |
1.2312 |
K3500/246x296x66x76/1.2312
|
|
246 |
296 |
76 |
66 |
1.2085 |
K3500/246x296x76x66/1.2085
|
|
246 |
296 |
76 |
66 |
1.2312 |
K3500/246x296x76x66/1.2312
|
|
246 |
296 |
76 |
76 |
1.2085 |
K3500/246x296x76x76/1.2085
|
|
246 |
296 |
76 |
76 |
1.2312 |
K3500/246x296x76x76/1.2312
|
|
296 |
396 |
86 |
86 |
1.2085 |
K3500/296x396x86x86/1.2085
|
|
296 |
396 |
86 |
86 |
1.2312 |
K3500/296x396x86x86/1.2312
|
|
Das HASCO-Wechselwerkzeug-System K 3500/... ist speziell für die kosten günstige Produktion praxisnaher Muster, Prototypen und Kleinserien entwickelt worden.