K3501/b1xl1xs1/Mat | Wechselwerkzeug-System | Formsysteme | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K3501/b1xl1xs1/Mat

Formeinsatz, mit Wechselauswerferei

K3501/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
6,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 25 1.2767 K3501/80x140x25/1.2767
6,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 25 3.4365 K3501/80x140x25/3.4365
13,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 32 1.2767 K3501/80x140x32/1.2767
13,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 32 3.4365 K3501/80x140x32/3.4365
21,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 40 1.2767 K3501/80x140x40/1.2767
21,9 31 31,5 25,5 32,5 31 61 104 124 48 91 108 11 M8 80 140 40 3.4365 K3501/80x140x40/3.4365
Das HASCO-Wechselwerkzeug-System K 3500 /... ist speziell für die kostengünstige Produktion praxisnaher Muster, Prototypen und Kleinserien entwickelt worden.Es besteht aus dem Wechselwerkzeug K 3500 /... und den dazu passenden Formeinsätzen K 3501/... und K 3520 /...Gemäß dem HASCO Baukastenprinzip sind die Einsätze austauschbar.

Besondere Merkmale

  • Die Einsätze sind von der Trennebene aus verschraubt und in der Spritzgießmaschine auswechselbar.
  • Minimale Stillstandzeiten durch schnelles Wechseln der Formeinsätze.
  • Formplatten sind in den Materialien 1.2312 und 1.2085 erhältlich.
  • 3 Werkzeuggrößen, kompatibel zum K-Programm
    • 156 x 196
    • 246 x 296
    • 296 x 396
  • Die Einsätze mit integrierter Temperierung sind in den Materialien 1.2767 und 3.4365 erhältlich.
  • Verbindung zwischen Formeinsatz K 3501 und Wechselwerkzeug K 3500 mittels Verriegelung.