K3501/b1xl1xs1/Mat | Wechselwerkzeug-System | Formsysteme | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K3501/b1xl1xs1/Mat

Formeinsatz, mit Wechselauswerferei

K3501/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 a9 a8 a7 a5 a4 a3 a2 a1 b2 l2 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
6,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 32 1.2767 K3501/140x200x32/1.2767
6,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 32 3.4365 K3501/140x200x32/3.4365
14,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 40 1.2767 K3501/140x200x40/1.2767
14,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 40 3.4365 K3501/140x200x40/3.4365
24,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 50 1.2767 K3501/140x200x50/1.2767
24,9 38 73 43 103 123 128 170 149 88 148 11 M8 140 200 50 3.4365 K3501/140x200x50/3.4365
9 63 94 64 135 159 216 268 244 118 238 15 M10 180 300 50 1.2767 K3501/180x300x50/1.2767
9 63 94 64 135 159 216 268 244 118 238 15 M10 180 300 50 3.4365 K3501/180x300x50/3.4365
22 63 94 64 135 159 216 268 244 118 238 15 M10 180 300 63 1.2767 K3501/180x300x63/1.2767
22 63 94 64 135 159 216 268 244 118 238 15 M10 180 300 63 3.4365 K3501/180x300x63/3.4365
Das HASCO-Wechselwerkzeug-System K 3500 /... ist speziell für die kostengünstige Produktion praxisnaher Muster, Prototypen und Kleinserien entwickelt worden.Es besteht aus dem Wechselwerkzeug K 3500 /... und den dazu passenden Formeinsätzen K 3501/... und K 3520 /... Gemäß dem HASCO Baukastenprinzip sind die Einsätze austauschbar.

Besondere Merkmale

  • Die Einsätze sind von der Trennebene aus verschraubt und in der Spritzgießmaschine auswechselbar
  • Minimale Stillstandzeiten durch schnelles Wechseln der Formeinsätze
  • Formplatten sind in den Materialien 1.2312 und 1.2085 erhältlich
  • 3 Werkzeuggrößen, kompatibel zum K-Programm
    • 156 x 196
    • 246 x 296
    • 296 x 396
  • Die Einsätze mit integrierter Temperierung sind in den Materialien 1.2767 und 3.4365 erhältlich
  • Verbindung zwischen Formeinsatz
  • K 3501 und Wechselwerkzeug
    K 3500 mittels Verriegelung