K5122/b1xl1xs1/Mat | Werkzeugaufbau 75x75 | Formsysteme | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K5122/b1xl1xs1/Mat

Formplatte, dezentraler Anguss mit Taschenausfräsung

K5122/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 l1 s1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
75 75 40 1.2083 K5122/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5122/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5122/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5122/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5122/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5122/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5122/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5122/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5122/075x075x60/1.2343