A8001/Typ | Grundplatten | Spannvorrichtung | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Grundplatte

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Bestellbezeichnung
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

Die HASCO-Spannvorrichtung A 8001/... wurde zum präzisen Aufspannen und Ausrichten von HASCO K- und Auswerferplatten entwickelt.

Besondere Merkmale

  • Wirtschaftliches Spannen von HASCO Systemplatten (K- und Auswerferplatten sowie Platten des Kleinserienwerkzeuges K 3600 / ...)
  • Horizontale und vertikale Bearbeitung aller gängigen Werkzeugabmessungen problemlos möglich
  • Hochpräzise Positionierung der Zentrieraufnahmen durch engste Toleranzen gewährleistet Wiederholgenauigkeiten von 10 µm
  • Spreizspannen in den Systemen ermöglicht eine optimale 5-Seiten-Bearbeitung

Alle Produkte aus der Kategorie - Grundplatten
A8001/Typ
A8001/...
Grundplatte