P1/b1xl1xs1/Mat | Bearbeitete Platten | P | Produktkatalog | HASCO Portal
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
P1/b1xl1xs1/Mat

Bearbeitete Platte, eckig

P1/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 l1 s1 1.1730 1.2162 1.2767 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2311 1.2312 1.2714HH Toolox33 1.2343 1.2343ESU
246 246 12
246 246 17
246 246 22
246 246 27
246 246 36
246 246 46
246 246 56
246 246 66
246 246 76
246 246 86
246 246 96
246 246 116
246 246 136
Standard
Sonderanfertigung

Mit den neuen, allseitig bearbeiteten Platten P1 /... ermöglicht HASCO Formenbauern eine größtmögliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von Spritzgießwerkzeugen.

Die Einführung der neuen Platte P1 ist eine zeitgemäße Antwort auf die Anforderungen des modernen Formenbaus.

Als Weiterentwicklung im HASCO Plattenprogramm bietet die neue P1 eine einzigartige Kombination aus Qualität, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Besondere Merkmale

  • Höchste Verfügbarkeit – tausende spannungsarme Platten ab Lager lieferbar
  • Präzision, hohe Oberflächenqualität sowie Planparallelität steigern die Leistung
  • Vereinfachter und reduzierter Aufwand durch optimales Bearbeitungsaufmaß
  • Toleranzen abgestimmt auf moderne Fertigungstechniken im Formenbau
  • Effiziente Fertigungsprozesse ermöglichen konstante Qualität und Wirtschaftlichkeit