Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
max.F2 |
max.F1 |
sw2 |
sw1 |
r2 |
h2 |
h1 |
a2 |
b3 |
b2 |
b1 |
l1 |
d5 |
d2 |
d1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
400 |
300 |
24 |
10 |
12,8 |
41 |
95 |
42,3 |
40 |
67 |
45 |
20 |
36 |
11 |
M8 |
Z715/8
|
|
850 |
630 |
24 |
10 |
12,8 |
41 |
95 |
42,3 |
40 |
67 |
45 |
18 |
36 |
11 |
M10 |
Z715/10
|
|
1400 |
1000 |
24 |
10 |
12,8 |
41 |
95 |
42,3 |
40 |
67 |
45 |
30 |
36 |
11 |
M12 |
Z715/12
|
|
2100 |
1500 |
24 |
10 |
12,8 |
41 |
95 |
42,3 |
40 |
67 |
45 |
30 |
36 |
11 |
M16 |
Z715/16
|
|
3500 |
2500 |
24 |
8 |
18,3 |
45 |
112 |
48,8 |
50 |
81 |
55 |
33 |
50 |
13 |
M20 |
Z715/20
|
|
5600 |
4000 |
36 |
14 |
17,3 |
66 |
142 |
52,8 |
50 |
87 |
53 |
35 |
45 |
17 |
M24 |
Z715/24
|
|
8500 |
6000 |
36 |
14 |
24,3 |
50 |
143 |
75,8 |
67 |
115 |
75 |
50 |
67 |
20 |
M30 |
Z715/30
|
|
Der innovative HASCO Lastbock Z715/... ist 360° drehbar und ermöglicht höchsten Sicherheitsstandard beim Heben und Bewegen von Spritzgießwerkzeugen.