Z635/d1xl1 | Elastomerfedern | Federn | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z635/d1xl1

Distanzrohr

Z635/d1xl1

660 HV
~1.0711
DIN EN 10305-1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Dd d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 7 M6 40 Z635/6x40
10 7 M6 50 Z635/6x50
10 7 M6 63 Z635/6x63
10 7 M6 80 Z635/6x80