Z361/d1xl1 | Federnde Druckstücke | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z361/d1xl1

Federndes Druckstück, mit Flachkopf,geschlitzt

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22