Z375/d1xl1 | Federnde Druckstücke | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z375/d1xl1

Federndes Druckstück, zum Einpressen

Z375/d1xl1

max. 50°C
POM

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
7 3 0,7 1 5,7 4,6 3 4 5 Z375/4x5
6,4 4 0,8 1 7 5,6 4 5 6 Z375/5x6
10,8 6 1,2 1 8,5 6,5 5 6 7 Z375/6x7
10,7 6 1,4 1 10,8 8,5 6,5 8 9 Z375/8x9