Z492/d1xl1 | Kernstifte | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Kernstift

Z492/d1xl1

200 HB
Spezial-Kupferlegierung, berylliumfrei
~ DIN 1530 - 1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 2 4 2 160
Z492/2x160
0,3 2 4 2 250
Z492/2x250
0,3 2 5 2,5 160
Z492/2,5x160
0,3 2 5 2,5 250
Z492/2,5x250
0,3 3 6 3 160
Z492/3x160
0,3 3 6 3 250
Z492/3x250
0,3 3 7 3,5 160
Z492/3,5x160
0,3 3 7 3,5 250
Z492/3,5x250
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250
Alle Produkte aus der Kategorie - Kernstifte
Z49/d1xl1
Z49/...
Kernstift, mit Demontagegewinde
Z492/d1xl1
Z492/...
Kernstift