Z49/d1xl1 | Kernstifte | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Kernstift, mit Demontagegewinde

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125
Alle Produkte aus der Kategorie - Kernstifte
Z49/d1xl1
Z49/...
Kernstift, mit Demontagegewinde
Z492/d1xl1
Z492/...
Kernstift