Z48701/d1xYY | Pfeileinsätze | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z48701/d1xYY

Pfeileinsatz, Jahr

Z48701/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Bestellbezeichnung
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 20 Z48701/4x20
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 21
Z48701/4x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48701/5x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21
Z48701/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48701/6x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21
Z48701/6x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 20 Z48701/8x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 21
Z48701/8x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 20 Z48701/10x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 21
Z48701/10x21