Z48708/d1xYY
Pfeileinsatz, Jahr
Z48708/d1xYY
58 HRC
1.4112
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
k1 |
t2 |
t1 |
l1 |
d4 |
d2 |
d1 |
YY |
Bestellbezeichnung |
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
20 |
Z48708/5x20
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
21 |
Z48708/5x21
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
20 |
Z48708/6x20
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
21 |
Z48708/6x21
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
8 |
20 |
Z48708/8x20
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
8 |
21 |
Z48708/8x21
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
10 |
20 |
Z48708/10x20
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
10 |
21 |
Z48708/10x21
|
4 |
0,25 |
0,5 |
17 |
M3x0,5 |
6,4 |
12 |
20 |
Z48708/12x20
|
4 |
0,25 |
0,5 |
17 |
M3x0,5 |
6,4 |
12 |
21 |
Z48708/12x21
|
Alle Produkte aus der Kategorie - Pfeileinsätze
Z481/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z4851/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48701/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48708/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48716/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48719/...
Pfeileinsatz, Mikro, kurz
Z48721/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48724/...
Pfeileinsatz, Mikro, kurz