Z48719/d1
Pfeileinsatz, Mikro, kurz
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
k1 |
t1 |
l1 |
d4 |
d2 |
d1 |
Bestellbezeichnung |
1 |
0,18 |
4 |
M0,8x0,2 |
1,4 |
2,6 |
Z48719/2,6
|
1 |
0,18 |
4 |
M0,8x0,2 |
1,5 |
3 |
Z48719/3
|
1,2 |
0,22 |
5 |
M1,1x0,25 |
2,1 |
4 |
Z48719/4
|
2 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
Z48719/5
|
2 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
Z48719/6
|
2,5 |
0,45 |
10 |
M2,3x0,25 |
4,4 |
8 |
Z48719/8
|
3 |
0,45 |
12 |
M2,5x0,35 |
5,2 |
10 |
Z48719/10
|
3 |
0,45 |
14 |
M3x0,35 |
6,2 |
12 |
Z48719/12
|
Alle Produkte aus der Kategorie - Pfeileinsätze
Z481/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z4851/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48701/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48708/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48716/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48719/...
Pfeileinsatz, Mikro, kurz
Z48721/...
Pfeileinsatz, Jahr
Z48724/...
Pfeileinsatz, Mikro, kurz