Z48707/d1xYY | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Schriftstempel, Jahr, Woche

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Bestellbezeichnung CAD-Daten
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 20 Z48707/5x20
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21
Z48707/5x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 20 Z48707/6x20
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21
Z48707/6x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 20 Z48707/8x20
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21
Z48707/8x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 20 Z48707/10x20
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21
Z48707/10x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 20 Z48707/12x20
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21
Z48707/12x21