Z4870/d1 | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4870/d1

Schriftstempel, blank mit Pfeileinsatz

Z4870/d1

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 l1 d4 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 Z4870/4
3,5 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z4870/5
3,5 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z4870/6
4 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z4870/8
4 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z4870/10
6 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z4870/12

Die neuen blanken HASCO Schriftstempel ermöglichen eine freie Gestaltung der Werkzeugkennzeichnung.

Besondere Merkmale

  • Auch für kleinste Einbauräume ab Durchmesser 2,6 mm mit 4 mm Länge
  • Blanker Außenring für individuelle Kennzeichnung
  • Aus rostfreiem Werkstoff 1.4112
  • Einfaches Einbauen, Einstellen und Auswechseln der Pfeileinsätze von der Trennebene
  • Schnelle Einstellung mittels Schraubendreher
  • Verschleißarme Mechanik
  • Lange Ausführung Z4870/... von hinten verschraubt
  • Kurze Ausführung Z4871/... von der Trennebene aus eingepresst
  • Kompatibel zur Schriftstempelreihe Z48700/... und Z48715/...