Z48718/d1xYY | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z48718/d1xYY

Schriftstempel, Jahr

Z48718/d1xYY

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t3 t1 l1 d4 d2 d1 YY Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48718/2,6x20
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48718/2,6x21