Z4871/d1 | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4871/d1

Schriftstempel, blank mit Pfeileinsatz

Z4871/d1

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 t1 l1 d4 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z48719/2,6 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 Z4871/2,6
Z48719/3 0,18 4 M0,8x0,2 1,5 3 Z4871/3
Z48719/4 0,22 5 M1,1x0,25 2,1 4 Z4871/4
Z48719/5 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z4871/5
Z48719/6 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z4871/6
Z48719/8 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z4871/8
Z48719/10 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z4871/10
Z48719/12 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z4871/12

Die neuen blanken HASCO Schriftstempel ermöglichen eine freie Gestaltung der Werkzeugkennzeichnung.

Besondere Merkmale

  • Auch für kleinste Einbauräume ab Durchmesser 2,6 mm mit 4 mm Länge
  • Blanker Außenring für individuelle Kennzeichnung
  • Aus rostfreiem Werkstoff 1.4112
  • Einfaches Einbauen, Einstellen und Auswechseln der Pfeileinsätze von der Trennebene
  • Schnelle Einstellung mittels Schraubendreher
  • Verschleißarme Mechanik
  • Lange Ausführung Z4870/... von hinten verschraubt
  • Kurze Ausführung Z4871/... von der Trennebene aus eingepresst
  • Kompatibel zur Schriftstempelreihe Z48700/... und Z48715/...