Z48732/d1 | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z48732/d1

Schriftstempel, N-Z

Z48732/d1

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t3 t1 l1 d4 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,5 3 Z48732/3
0,11 0,22 5 M1,1x0,25 2,1 4 Z48732/4
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z48732/5
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z48732/6
0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z48732/8
0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z48732/10
0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z48732/12