Z4880/d1 | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4880/d1

Kennzeichnungsstempel, Lebensmittel

Z4880/d1

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

f1 t3 t2 t1 a1 h1 l1 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,7 3,5 3 0,1 1,3 2,7 6 M2 4 Z4880/4
0,8 4 3,5 0,15 1,9 3,8 8 M3 6 Z4880/6
1 5 4 0,18 2,7 5,3 10 M4 8 Z4880/8
1 5 4 0,2 3,4 6,8 12 M5 10 Z4880/10
1 7,5 6 0,2 4,2 8,4 14 M6 12 Z4880/12
1 7,5 6 0,25 5,5 11 16 M6 16 Z4880/16
Die neuen HASCO Kennzeichnungsstempel Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... und Z4883/... bieten einfache Lösungen zur eindeutigen und direkten Kennzeichnung von Kunststoffartikeln mit Lebensmittel-, Recycling- und CE-Symbolen.
  • Gravierte Stempel ermöglichen ein sauberes und klares Abformen
  • Internationale Kennzeichnung
  • Befestigungsgewinde zur formschlüssigen Verbindung
  • Einfache Montage durch 10° Einführfase
  • Korrosionsfreier Edelstahl 1.4112
  • Einfache Austauschbarkeit durch Standardisierung – Kompakte Bauweise