Z4882/d1 | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z4882/d1

Kennzeichnungsstempel, Recycling

Z4882/d1

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

f1 t3 t2 t1 h1 l1 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,7 3,5 3 0,1 2,7 6 M2 4 Z4882/4
0,8 4 3,5 0,15 4,4 8 M3 6 Z4882/6
1 5 4 0,18 5,6 10 M4 8 Z4882/8
1 5 4 0,2 7,2 12 M5 10 Z4882/10
1 7,5 6 0,2 8,7 14 M6 12 Z4882/12
1 7,5 6 0,25 11,9 16 M6 16 Z4882/16

Die neuen HASCO Kennzeichnungsstempel Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... und Z4883/... bieten einfache Lösungen zur eindeutigen und direkten Kennzeichnung von Kunststoffartikeln mit Lebensmittel-, Recycling- und CE-Symbolen.

Besondere Merkmale

  • Gravierte Stempel ermöglichen ein sauberes und klares Abformen
  • Internationale Kennzeichnung
  • Befestigungsgewinde zur formschlüssigen Verbindung
  • Einfache Montage durch 10° Einführfase
  • Korrosionsfreier Edelstahl 1.4112
  • Einfache Austauschbarkeit durch Standardisierung
  • Kompakte Bauweise