Z4883/d1/Typ | Schriftstempel | Markierungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4883/d1/Typ

Kennzeichnungsstempel, Recycling Codierung

Z4883/d1/Typ

58 HRC
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

style f1 t3 t2 t1 a4 a3 a2 h2 h1 l1 d2 d1 Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
PET 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 01 Z4883/4/01
HDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 02 Z4883/4/02
PVC 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 03 Z4883/4/03
LDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 04 Z4883/4/04
PP 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 05 Z4883/4/05
PS 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 06 Z4883/4/06
O 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 07 Z4883/4/07
PET 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 01 Z4883/6/01
HDPE 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 02 Z4883/6/02
PVC 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 03 Z4883/6/03
Die neuen HASCO Kennzeichnungsstempel Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... und Z4883/... bieten einfache Lösungen zur eindeutigen und direkten Kennzeichnung von Kunststoffartikeln mit Lebensmittel-, Recycling- und CE-Symbolen.
  • Gravierte Stempel ermöglichen ein sauberes und klares Abformen
  • Internationale Kennzeichnung
  • Befestigungsgewinde zur formschlüssigen Verbindung|Einfache Montage durch 10° Einführfase
  • Korrosionsfreier Edelstahl 1.4112
  • Einfache Austauschbarkeit durch Standardisierung
  • Kompakte Bauweise