Z556/b1xl1xs1 | Scheiben | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z556/b1xl1xs1

Abstimmplatte, eckig

Z556/b1xl1xs1

~ 58 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

a1 t1 d2 d1 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
16 4,4 8 4,4 20 32 8 Z556/20x32x8
24 4,4 8 4,4 20 40 8 Z556/20x40x8
40 4,4 8 4,4 20 64 8 Z556/20x64x8
16 5,5 10 5,5 25 32 8 Z556/25x32x8
24 5,5 10 5,5 25 40 8 Z556/25x40x8
40 5,5 10 5,5 25 64 8 Z556/25x64x8
24 5,5 10 5,5 32 40 8 Z556/32x40x8
40 5,5 10 5,5 32 64 8 Z556/32x64x8
64 5,5 10 5,5 32 100 8 Z556/32x100x8
32 5,5 10 5,5 40 50 8 Z556/40x50x8

Die innovativen Druck- und Abstimmplatten Z555/..., Z556/... und Z557/... ermöglichen eine gleichmäßige Abstimmung der Formtrennung und einen einfachen Ausgleich von Höhensprüngen. Sie gewährleisten eine definierte Druckverteilung sowie exakte Werkzeugtrennung und verhindern so eine Durchbiegung der Formplatten.

Die Abstimmplatte Z557/… mit Schmiernuten erweitert zusätzlich den Einsatz als Gleitplatten bei schrägen Trennungssprüngen.

Besondere Merkmale

  • Runde und eckige Geometrien
  • Dicken aufeinander abgestimmt
  • Präzise geschliffen
  • Aufmaß erweitert Abstimmungsmöglichkeiten
  • Einbaufertige Ausführung
  • Versenkte Befestigungsbohrungen
  • Gehärtet auf 58HRC, Werkstoff 1.2842
  • Z557/... mit Schmiernuten als Gleitplatte einsetzbar