Z557/b1xl1xs1
Abstimmplatte, eckig mit Schmiernuten
Z557/b1xl1xs1
~ 58 HRC
1.2842
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
a1 |
t1 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
16 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
32 |
8 |
Z557/20x32x8
|
|
24 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
40 |
8 |
Z557/20x40x8
|
|
40 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
64 |
8 |
Z557/20x64x8
|
|
16 |
4,4 |
8 |
4,4 |
25 |
32 |
8 |
Z557/25x32x8
|
|
24 |
4,4 |
8 |
4,4 |
25 |
40 |
8 |
Z557/25x40x8
|
|
40 |
4,4 |
8 |
4,4 |
25 |
64 |
8 |
Z557/25x64x8
|
|
24 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
40 |
8 |
Z557/32x40x8
|
|
40 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
64 |
8 |
Z557/32x64x8
|
|
64 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
100 |
8 |
Z557/32x100x8
|
|
32 |
5,5 |
10 |
5,5 |
40 |
50 |
8 |
Z557/40x50x8
|
|
Die innovativen Druck- und Abstimmplatten Z555/..., Z556/... und Z557/... ermöglichen eine gleichmäßige Abstimmung der Formtrennung und einen einfachen Ausgleich von Höhensprüngen. Sie gewährleisten eine definierte Druckverteilung sowie exakte Werkzeugtrennung und verhindern so eine Durchbiegung der Formplatten.