Z742/b1xl1xmax.h1 | Spannelemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z742/b1xl1xmax.h1

Kraftspanner, gekröpfte Ausführung

Z742/b1xl1xmax.h1

1.0501

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

M max.F1 sw1 h2 min.h1 a2 a1 b3 b2 max.l2 d1 b1 l1 max.h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
60 30 8 37 22 20 12 52 24 26 M12 14 75 45 Z742/14x75x45
60 28 8 37 35 28 12 52 24 50 M12 14 115 67 Z742/14x115x67
100 40 10 42 25 25 15 60 28 30 M16 18 85 48 Z742/18x85x48
100 38 10 42 40 32 15 60 28 58 M16 18 130 75 Z742/18x130x75
150 50 12 48 28 32 19 75 34 32 M20 22 100 55 Z742/22x100x55
150 48 12 48 45 38 19 75 34 65 M20 22 150 85 Z742/22x150x85