Z35/d1xl1 | Gewindestifte | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z35/d1xl1

Gewindestift, mit Innensechskant

Z35/d1xl1

DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)
min. 1455 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 f1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,5 0,25 2 M3 6 Z35/3x6
1,5 0,25 2 M3 8 Z35/3x8