Z69/d1xs1 | Schraubensicherungen | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z69/d1xs1

Federring

Z69/d1xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 d3 d2 d1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
2,8 7 4,1 4 1,2 Z69/4x1,2
3,8 8,8 5,1 5 1,6 Z69/5x1,6
3,8 9,9 6,1 6 1,6 Z69/6x1,6
4,7 12,7 8,1 8 2 Z69/8x2
5,9 16 10,2 10 2,5 Z69/10x2,5
5,9 18 12,2 12 2,5 Z69/12x2,5
8,3 24,4 16,2 16 3,5 Z69/16x3,5
10,6 30,6 20,2 20 4,5 Z69/20x4,5
11,8 35,9 24,5 24 5 Z69/24x5
Alle Produkte aus der Kategorie - Schraubensicherungen
Z69/d1xs1
Z69/...
Federring
Z691/d1xs1
Z691/...
Sperrkantring
Neu: Z693/d1xd2xs1 Neu: Z693/d1xd2xs1
Z693/...
Keilsicherungsscheibe