Z382/d1xl1 | Schulterschrauben | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z382/d1xl1

Schulterführungsschraube

Z382/d1xl1

690 HV30
~ 1.7131
~ ISO 7379-A

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
5 7 13 16 M8 10 25 Z382/10x25
5 7 13 16 M8 10 30 Z382/10x30
5 7 13 16 M8 10 40 Z382/10x40
5 7 13 16 M8 10 50 Z382/10x50
5 7 13 16 M8 10 60 Z382/10x60
5 7 13 16 M8 10 70 Z382/10x70
5 7 13 16 M8 10 80 Z382/10x80