Z67/d1xs1 | Sicherungsringe | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z67/d1xs1

Sicherungsring, für Wellen

Z67/d1xs1

DIN 471

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 0,6 3,3 1,1 1,8 1,5 17,6 9,3 9,6 10 1 Z67/10x1
1 0,8 3,3 1,1 1,8 1,5 18,6 10,2 10,5 11 1 Z67/11x1
1 0,8 3,3 1,1 1,8 1,7 19,6 11 11,5 12 1 Z67/12x1
1 0,9 3,4 1,1 2 1,7 20,8 11,9 12,4 13 1 Z67/13x1
1 0,9 3,5 1,1 2,1 1,7 22 12,9 13,4 14 1 Z67/14x1
1 1,1 3,6 1,1 2,2 1,7 23,2 13,8 14,3 15 1 Z67/15x1
1 1,2 3,7 1,1 2,2 1,7 24,4 14,7 15,2 16 1 Z67/16x1
1 1,2 3,8 1,1 2,3 1,7 25,6 15,7 16,2 17 1 Z67/17x1