Z25/d1xl1 | Zylinderstifte | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Zylinderstift

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Alle Produkte aus der Kategorie - Zylinderstifte
Z25/d1xl1
Z25/...
Zylinderstift
Z26/d1xl1
Z26/...
Zylinderstift, mit Innengewinde