Z26/d1xl1 | Zylinderstifte | Verbindungselemente | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z26/d1xl1

Zylinderstift, mit Innengewinde

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50
Alle Produkte aus der Kategorie - Zylinderstifte
Z25/d1xl1
Z25/...
Zylinderstift
Z26/d1xl1
Z26/...
Zylinderstift, mit Innengewinde