Z12010/b1xl1xs1xd1 | Wärmeisolierplatten | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z12010/b1xl1xs1xd1

Wärmeisolierplatte gebohrt, querüberstehend mit Befestigungsbohrung

Z12010/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Kunstharz / Glasfaser

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ1 n1 t1 l6 l5 l4 l3 l2 b5 b4 b2 d5 d4 d3 d2
1 4 2,3 - 122 156 72 122 176 206 122 9,1 4,5 18 20
1 4 2,3 - 156 196 114 156 176 206 120 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 212 246 162 212 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 262 296 212 262 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 312 346 262 312 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 202 246 150 202 224 254 148 9,1 4,5 18 20
1 4 2,3 - 152 196 100 152 216 246 154 9,1 4,5 18 26
2 6 2,3 - 244 296 186 244 216 246 150 9,1 4,5 20 30
2 6 2,3 - 294 346 236 294 216 246 150 9,1 4,5 20 30
2 6 2,3 - 344 396 274 344 216 246 144 9,1 4,5 20 30
b1 l1 s1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
156 156 5 90 Z12010/156x156x5x90
156 196 5 90 Z12010/156x196x5x90
156 246 5 90 Z12010/156x246x5x90
156 296 5 90 Z12010/156x296x5x90
156 346 5 90 Z12010/156x346x5x90
190 246 5 90 Z12010/190x246x5x90
196 196 5 90 Z12010/196x196x5x90
196 296 7 90 Z12010/196x296x7x90
196 346 7 90 Z12010/196x346x7x90
196 396 7 90 Z12010/196x396x7x90

Wärmeisolierplatten verhindern den unkontrollierten Wärmeabfluss aus beheizten Spritzgieß- und Presswerkzeugen in die Maschinenaufspannplatten.

Die neuen gebohrten HASCO Wärmeisolierplatten sind serienmäßig mit den Standardbearbeitungen für Systemdurchmesser, Werkzeugverschraubung, Zentrierflansch und Befestigungsbohrungen versehen.
Sie stehen in 3 unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Einbaufertig bearbeitete Wärmeisolierplatten bieten erhebliche Kosteneinsparpotenziale bei der Montage und Demontage und ersparen den Formenbauern die schwierige Bearbeitung. 

– Herausragende Isoliereigenschaften bei bester chemischer Beständigkeit

– Sehr gute Dimensions- und Formstabilität

– Hohes Kosteneinsparpotenzial durch einbaufertige Bearbeitung