Z12012/b1xl1xs1xd1 | Wärmeisolierplatten | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z12012/b1xl1xs1xd1

Wärmeisolierplatte gebohrt, längsüberstehend mit Befestigungsbohrung

Z12012/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Kunstharz / Glasfaser

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ1 n1 t1 l6 l5 l4 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2
1 6 2,3 - 216 246 72 122 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 114 156 120 126 120 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 162 212 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 212 262 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 262 312 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 150 202 148 148 148 9,1 4,5 18 26
1 6 2,3 - 266 296 100 152 154 154 154 9,1 4,5 18 26
2 8 2,3 122 366 396 186 244 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 236 294 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 274 344 144 144 144 9,1 4,5 20 30
b1 l1 s1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
156 156 5 90 Z12012/156x156x5x90
156 196 5 90 Z12012/156x196x5x90
156 246 5 90 Z12012/156x246x5x90
156 296 5 90 Z12012/156x296x5x90
156 346 5 90 Z12012/156x346x5x90
190 246 5 90 Z12012/190x246x5x90
196 196 5 90 Z12012/196x196x5x90
196 296 7 90 Z12012/196x296x7x90
196 346 7 90 Z12012/196x346x7x90
196 396 7 90 Z12012/196x396x7x90

Wärmeisolierplatten verhindern den unkontrollierten Wärmeabfluss aus beheizten Spritzgieß- und Presswerkzeugen in die Maschinenaufspannplatten. Die neuen gebohrten HASCO Wärmeisolierplatten sind serienmäßig mit den Standardbearbeitungen für Systemdurchmesser, Werkzeugverschraubung, Zentrierflansch und Befestigungsbohrungen versehen. Sie stehen in 3 unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Einbaufertig bearbeitete Wärmeisolierplatten bieten erhebliche Kosteneinsparpotenziale bei der Montage und Demontage und ersparen den Formenbauern die schwierige Bearbeitung.

Besondere Merkmale

  • Herausragende Isoliereigenschaften bei bester chemischer Beständigkeit
  • Sehr gute Dimensions- und Formstabilität
  • Hohes Kosteneinsparpotenzial durch einbaufertige Bearbeitung