Z12015/b1xl1xs1xd1 | Wärmeisolierplatten | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z12015/b1xl1xs1xd1

Wärmeisolierplatte gebohrt, bündig mit Befestigungsbohrung

Z12015/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Kunstharz / Glasfaser

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ1 t1 l6 l5 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2 b1 l1 s1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 2,3 - 146 72 122 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 156 5 90 Z12015/156x156x5x90
1 2,3 - 181 114 156 141 126 120 9,1 4,5 18 20 156 196 5 90 Z12015/156x196x5x90
1 2,3 - 236 162 212 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 246 5 90 Z12015/156x246x5x90
1 2,3 - 286 212 262 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 296 5 90 Z12015/156x296x5x90
1 2,3 - 336 262 312 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 346 5 90 Z12015/156x346x5x90
1 2,3 - 231 150 202 175 148 148 9,1 4,5 18 26 190 246 5 90 Z12015/190x246x5x90
1 2,3 - 181 100 152 181 154 154 9,1 4,5 18 26 196 196 5 90 Z12015/196x196x5x90
1 2,3 - 281 186 244 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 296 7 90 Z12015/196x296x7x90
1 2,3 - 331 236 294 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 346 7 90 Z12015/196x346x7x90
1 2,3 - 381 274 344 181 144 144 9,1 4,5 20 30 196 396 7 90 Z12015/196x396x7x90

Wärmeisolierplatten verhindern den unkontrollierten Wärmeabfluss aus beheizten Spritzgieß- und Presswerkzeugen in die Maschinenaufspannplatten. Die neuen gebohrten HASCO Wärmeisolierplatten sind serienmäßig mit den Standardbearbeitungen für Systemdurchmesser, Werkzeugverschraubung, Zentrierflansch und Befestigungsbohrungen versehen. Sie stehen in 3 unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Einbaufertig bearbeitete Wärmeisolierplatten bieten erhebliche Kosteneinsparpotenziale bei der Montage und Demontage und ersparen den Formenbauern die schwierige Bearbeitung.

  • Herausragende Isoliereigenschaften bei bester chemischer Beständigkeit
  • Sehr gute Dimensions- und Formstabilität
  • Hohes Kosteneinsparpotenzial durch einbaufertige Bearbeitung