Z1215/b1xl1xs1 | Wärmeisolierplatten | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1215/b1xl1xs1

Wärmeisolierplatte, eckig, Außenisolation

Z1215/b1xl1xs1

max. 210°C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
36 196 6 Z1215/36x196x6
36 218 6 Z1215/36x218x6
36 246 6 Z1215/36x246x6
36 296 6 Z1215/36x296x6
36 346 6 Z1215/36x346x6
36 396 6 Z1215/36x396x6
36 446 6 Z1215/36x446x6
36 496 6 Z1215/36x496x6
36 546 6 Z1215/36x546x6
36 596 6 Z1215/36x596x6

Die HASCO Wärmeisolierplatten Z 1215/... zur drucklosen Außenisolierung verhindern den Wärmeabfluss aus beheizten Spritzgieß- und Presswerkzeugen.

Die Platten sind speziell für hochbeanspruchte Werkzeuge entwickelt worden, wertvolle Wärmeenergie geht nicht mehr durch Wärmeabstrahlung oder Konvektionswärme verloren.

Besondere Merkmale

  • Energieeinsparung durch verkürzte Aufheizzeiten
  • Effektive Reduzierung der Energieverluste durch Konvektion und Strahlung
  • Einseitige an die Form angelegte Wabenstruktur bildet zusätzlich isolierende Luftkammern
  • Qualitätsverbesserungen durch nachhaltigen Prozess
  • Erhöhte Sicherheit für den Bediener (Verbrennungen werden vermieden)
  • Gute Beständigkeit gegen Trenn- und Reinigungsmittel
  • Einfache Anbringung optimal mit HASCO Senkschrauben Z 330/...
  • Sonderabmessungen und -bearbeitungen auf Anfrage