Z121/d1xs1xd2 | Wärmeisolierplatten | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1xd2

Wärmeisolierplatte, rund, mit Zentrierflanschbohrung

Z121/d1xs1xd2

max. 230 °C
GFK

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d1 s1 d2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
95 3 22 Z121/095x3x22
156 3 90 Z121/156x3x90
156 5 90 Z121/156x5x90
196 5 90 Z121/196x5x90
246 5 90 Z121/246x5x90
296 5 90 Z121/296x5x90
344 7 90 Z121/344x7x90