K100/d1xh1 | Zentrierflansche | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K100/d1xh1

Zentrierflansch, feste Seite

Ersatzprodukt
Z7510/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K100/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Bestellbezeichnung Ersatzprodukt CAD-Daten
1 4 - 36 60 8 K100/60x8
1 7 3 26 60 11 K100/60x11
1 9 5 26 60 13 K100/60x13
1 4 - 36 80 8 K100/80x8
1 7 3 26 80 11 K100/80x11
1 9 5 26 80 13 K100/80x13
2 - - 36 90 8 K100/90x8
2 - 3 36 90 11 K100/90x11
2 - - 36 90 12 K100/90x12
2 - 5 36 90 13 K100/90x13