Z7500/d1xd2xh1 | Zentrierflansche | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z7500/d1xd2xh1

Zentrierflansch, Adapter

Z7500/d1xd2xh1

1.2085

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n2 Pos2 d4 d3 d1 d2 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 Z692/12 4 - 60 101,6 10 Z7500/60x101,6x10
3 Z692/12 - - 90 160 10 Z7500/90x160x10
3 Z692/7 - - 100 125 10 Z7500/100x125x10
3 Z692/12 - - 100 160 10 Z7500/100x160x10
3 Z692/7 - 4 101,6 125 10 Z7500/101,6x125x10
3 Z692/12 - 4 101,6 160 10 Z7500/101,6x160x10
3 Z692/7 - - 110 125 10 Z7500/110x125x10
3 Z692/12 - - 110 160 10 Z7500/110x160x10
3 Z692/12 - - 125 160 10 Z7500/125x160x10
3 Z692/12 - - 125 200 10 Z7500/125x200x10

Der neue HASCO Zentrierflansch Adapter Z7500/... ermöglicht durch ein integriertes Federspannsystem eine flexible werkzeuglose Adaption von Spritzgießwerkzeugen auf Spritzgießmaschinen mit größeren Durchbrüchen. Zentrierflansch Adapter gewährleisten eine verbesserte Maschinenauslastung durch erhöhte Flexibilität in der Produktionsplanung.

  • Schnelle werkzeuglose Adaption
  • Kraftschlüssiges Federspannsystem
  • 8 mm Maschinenführung
  • Große Einführschräge zur Spritzgießmaschine
  • Schnelle Produktionswechsel möglich
  • Keine spanenden Anpassungsarbeiten notwendig
  • Korrosionsfrei
  • Reinraumtauglich
  • Knippecken als Demontagehilfe
  • Inch und metrische Ausführungen
  • Eindeutige Zuordnung durch klare Beschriftung
  • Runddrahtsprengringe Z692/... als Ersatzteil verfügbar