Z7511/d1xd2xh1 | Zentrierflansche | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z7511/d1xd2xh1

Zentrierflansch, feste Seite

Z7511/d1xd2xh1

1.1730
640 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ h2 s1 d1 d2 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 7 3 60 26 11 Z7511/60x26x11
1 9 5 60 26 13 Z7511/60x26x13
1 4 - 60 36 8 Z7511/60x36x8

Das HASCO Zentrierflanschprogramm mit den neuen Varianten Z7511/... und Z7516/... sowie umfangreichen Erweiterungen der Produktgruppen Z7520/... und Z7525/... ermöglicht eine genaue Zentrierung sowie eine sichere Führung von Werkzeugen beim Aufspannen auf die Spritzgießmaschine.

Zur 4 mm Standard Maschinenführungslänge wurde bei allen Varianten zusätzlich eine 8 mm maschinenseitige Führungslänge ergänzt.

Besondere Merkmale

  • Exakte Werkzeugspannung
  • Sicheres maschinenseitiges Einführen durch 8 mm Führungslänge
  • Verlängerte Führung verhindert ein Kippeln und Verkanten
  • Innendurchmesser 26 und 36 mm
  • Flexible Möglichkeiten der Anpassung
  • Befestigungsbohrungen ermöglichen sicheres Planfestziehen
  • Abgestimmt auf HASCO Angießbuchsen und Wärmeisolierplatten