Z7516/d1xd2xh1 | Zentrierflansche | Allgemeine Werkzeugbauteile | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z7516/d1xd2xh1

Zentrierflansch, mit Befestigungsbohrungen

Z7516/d1xd2xh1

1.1730
640 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ h2 s1 d1 d2 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
2 - - 90 26 12 Z7516/90x26x12
2 - - 90 36 12 Z7516/90x36x12
3 4 - 100 26 12 Z7516/100x26x12
3 9 5 100 26 17 Z7516/100x26x17
3 11 7 100 26 19 Z7516/100x26x19
3 12,5 8,5 100 26 20,5 Z7516/100x26x20,5
3 4 - 100 36 12 Z7516/100x36x12
3 9 5 100 36 17 Z7516/100x36x17
3 11 7 100 36 19 Z7516/100x36x19
3 12,5 8,5 100 36 20,5 Z7516/100x36x20,5

Das HASCO Zentrierflanschprogramm mit den neuen Varianten Z7511/... und Z7516/... sowie umfangreichen Erweiterungen der Produktgruppen Z7520/... und Z7525/... ermöglicht eine genaue Zentrierung sowie eine sichere Führung von Werkzeugen beim Aufspannen auf die Spritzgießmaschine. Zur 4 mm Standard Maschinenführungslänge wurde bei allen Varianten zusätzlich eine 8 mm maschinenseitige Führungslänge ergänzt.

  • Exakte Werkzeugspannung
  • Sicheres maschinenseitiges Einführen durch 8 mm Führungslänge
  • Verlängerte Führung verhindert ein Kippeln und Verkanten
  • Innendurchmesser 26 und 36 mm
  • Flexible Möglichkeiten der Anpassung
  • Befestigungsbohrungen ermöglichen sicheres Planfestziehen
  • Abgestimmt auf HASCO Angießbuchsen und Wärmeisolierplatten

Alle Produkte aus der Kategorie - d2
Z7516/d1xd2xh1
Z7516/...
Zentrierflansch, mit Befestigungsbohrungen