Z510/d2xl1xd1
Angießbuchse, Rohling
Z510/d2xl1xd1
53 HRC
1.2826
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
r1 |
k1 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
46 |
1,4 |
Z510/12x46x1,4
|
|
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
96 |
1,4 |
Z510/12x96x1,4
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
96 |
1,9 |
Z510/18x96x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
146 |
1,9 |
Z510/18x146x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
176 |
1,9 |
Z510/18x176x1,9
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
96 |
2,8 |
Z510/24x96x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
156 |
2,8 |
Z510/24x156x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
196 |
2,8 |
Z510/24x196x2,8
|
|
Die HASCO Angießbuchse Z510/... ermöglicht als gehärteter Rohling die individuelle Anpassung – sowohl der Länge als auch des Angusskanals – durch den Anwender.
Alle Produkte aus der Kategorie - Angießbuchsen
Z50/...
Angießbuchse, Rohling
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius Inch
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z51/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z510/...
Angießbuchse, Rohling
Z511/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z511/...xsr1
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z518/...
Angießbuchse, temperierbar
Z519/...
Duroplast Angießbuchse, temperierbar
Z53/...
Angusshaltebuchse
Z530/...
Angusshaltebuchse, Rohling