Z512/d2xl1xd1
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z512/d2xl1xd1
55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
Z512/12x27x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
Z512/12x36x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
3,5 |
Z512/12x36x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
46 |
2,5 |
Z512/12x46x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
46 |
3,5 |
Z512/12x46x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
56 |
2,5 |
Z512/12x56x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
56 |
3,5 |
Z512/12x56x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
66 |
3,5 |
Z512/12x66x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
76 |
3,5 |
Z512/12x76x3,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
46 |
3 |
Z512/18x46x3
|
|
Die HASCO-Angießbuchsen in Verbindung mit der Angusshaltebuchse Z53/... dienen zur sicheren indirekten Anspritzung mit Angussstange in Spritz- und Presswerk zeugen für Thermo- und Duroplaste.
Alle Produkte aus der Kategorie - Angießbuchsen
Z50/...
Angießbuchse, Rohling
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius Inch
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z51/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z510/...
Angießbuchse, Rohling
Z511/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z511/...xsr1
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z518/...
Angießbuchse, temperierbar
Z519/...
Duroplast Angießbuchse, temperierbar
Z53/...
Angusshaltebuchse
Z530/...
Angusshaltebuchse, Rohling