Z51/d2xl1xd1 | Angießbuchsen | Angießen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z51/d2xl1xd1

Angießbuchse, ohne Kalottenradius

Z51/d2xl1xd1

~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 a1 d3 d2 l1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
13 11 28 12 27 3,5 Z51/12x27x3,5
13 11 28 12 27 4,5 Z51/12x27x4,5
18 15 38 18 27 3,5 Z51/18x27x3,5
18 15 38 18 27 4,5 Z51/18x27x4,5

Die HASCO-Angießbuchsen in Verbindung mit der Angusshaltebuchse Z 53 /... dienen zur sicheren indirekten Anspritzung mit Angussstange in Spritz- und Presswerk zeugen für Thermo- und Duroplaste.

Besondere Merkmale

  • Einfache Lösung für Anspritzung auf Unterverteiler
  • Ausführung mit und ohne Anlageradius
  • Einbaufertig, gehärtet und geschliffen, mit Innenkonus 0,5°; 1° und 1°30’