Z51/d2xl1xd1xsr1
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z51/d2xl1xd1xsr1
~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z51/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z51/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
4,5 |
15,5 |
Z51/12x27x4,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
4,5 |
40 |
Z51/12x27x4,5x40
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z51/18x27x3,5x15,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
3,5 |
40 |
Z51/18x27x3,5x40
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
4,5 |
15,5 |
Z51/18x27x4,5x15,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
4,5 |
40 |
Z51/18x27x4,5x40
|
|
Die HASCO-Angießbuchsen in Verbindung mit der Angusshaltebuchse Z 53 /... dienen zur sicheren indirekten Anspritzung mit Angussstange in Spritz- und Presswerk zeugen für Thermo- und Duroplaste.
Alle Produkte aus der Kategorie - Angießbuchsen
Z50/...
Angießbuchse, Rohling
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius Inch
Z51/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z51/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z510/...
Angießbuchse, Rohling
Z511/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z511/...xsr1
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, Kalottenradius metrisch
Z512/...
Angießbuchse, ohne Kalottenradius
Z518/...
Angießbuchse, temperierbar
Z519/...
Duroplast Angießbuchse, temperierbar
Z53/...
Angusshaltebuchse
Z530/...
Angusshaltebuchse, Rohling