Z530/d2xl1xl2 | Angießbuchsen | Angießen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z530/d2xl1xl2

Angusshaltebuchse, Rohling

Z530/d2xl1xl2

56 HRC
~ 1.2826

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ l3 d4 d3 d1 d2 l1 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 4 - 16 4 12 22 22 Z530/12x22x22
1 4 - 16 4 12 27 27 Z530/12x27x27
1 4 - 16 4 12 36 36 Z530/12x36x36
1 4 - 16 4 12 46 46 Z530/12x46x46
2 4 4,5 16 4 12 56 46 Z530/12x56x46
2 4 4,5 16 4 12 66 46 Z530/12x66x46
1 4 - 22 6 18 22 22 Z530/18x22x22
1 4 - 22 6 18 27 27 Z530/18x27x27
1 4 - 22 6 18 36 36 Z530/18x36x36
1 4 - 22 6 18 46 46 Z530/18x46x46

Die modifizierbare Angusshaltebuchse Z530/... ermöglicht eine individuelle Gestaltung von Anguss und Hinterschnitt.

Durch verlängerte Ausführungen sind anwendungsspezifische Anforderungen an Design und Länge realisierbar.

Besondere Merkmale

  • Hinterschnitt frei konstruierbar
  • Individuell ablängbar
  • Mit Verdrehsicherung
  • Einbaufertig vorbereitet
  • Einfacher Einsatz für Auswerfer mit Angusshaltekralle
  • Gehärtet auf 56HRC, Werkstoff 1.2826
  • Verlängerte Führungszapfen für die Verwendung bei Angießeinsätzen mit gebogenem Tunnel