Z53/d2xl1 | Angießbuchsen | Angießen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z53/d2xl1

Angusshaltebuchse

Z53/d2xl1

56 HRC
1.2826
~ DIN ISO 16915 (DIN 16757)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t2 t1 d5 d4 d3 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
7 18 4,2 4,5 16 4 12 22 Z53/12x22
7 18 4,2 4,5 16 4 12 27 Z53/12x27
7 18 4,2 4,5 16 4 12 36 Z53/12x36
7 18 4,2 4,5 16 4 12 46 Z53/12x46
7 - 6,2 6,5 22 6 18 22 Z53/18x22
7 - 6,2 6,5 22 6 18 27 Z53/18x27
7 28 6,2 6,5 22 6 18 36 Z53/18x36
7 28 6,2 6,5 22 6 18 46 Z53/18x46
7 28 6,2 6,5 22 6 18 56 Z53/18x56
7 28 6,2 6,5 22 6 18 66 Z53/18x66